VDFK 6/K - パネル貫通型端子台
0711056

断面積 6 mm2
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ハンダ接続、 極数: 1、 負荷電流: 41 A、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 10 mm、 色: 灰

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック製ローレット付きナットまたはクイック取付けのくさびで簡単に固定
フィンガーセーフ絶縁ハウジング
端子台はグループ化可能
スペーサプレートで空間距離および沿面距離を拡大
ストレインリリーフはオプションでスナップ止め可能
ねじロックで汎用ねじ接続