US-EMP (35X9) YE
-
スナップ式マーキング
0830843
スナップ式マーキング、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 45、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには機能テキストを含むスペースがある
US-EMP ... UniSheetのラベル製品ラインアップには、既存のラベルフレームCARRIER EMP ...に取付け可能なマーキングが含まれます