US-EMLP-HA (60X30) SR
-
プラスチックラベル
0830991
プラスチックラベル、 カード、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| 製品特性 | 高粘着シール式 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 4 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| 幅 | 59.70 mm |
| 高さ | 29.80 mm |
| 奥行き | 0.63 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 60 mm |
| テキストフィールドの高さ | 30 mm |
| フォイル強度 | 500 µm |
| 粘着力 | 130 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 銀色 |
| 部材 | PVC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 20 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0830991 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2419 |
| GTIN | 4046356949613 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 19.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17.24 g |
| 関税率 | 39199080 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.346 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - インクリボンカートリッジ 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - インクリボンカートリッジ 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - インクリボンカートリッジ 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - インクリボンカートリッジ 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - インクリボンカートリッジ 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - インクリボンカートリッジ 0803379
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - インクリボン 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
TMP-US-MAG1 - マガジン 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - マガジン 1044355
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - マガジン 5146451
特長
同一形式のカードで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
US-EMLP ... UniSheetのラインアップには良好なシール特性のシール式デバイスマーキングが含まれる