US-EMLP (52,5X15) RD - プラスチックラベル
0830324

プラスチックラベル、 カード、 レッド(RAL 3001)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 18、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 52.5 mm

製品の詳細








特長

UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0