US-EMLP (40X10) SR - プラスチックラベル
0830328

プラスチックラベル、 カード、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 26、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm

製品の詳細









特長

UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0
同一形式のカードで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには機能テキストを含むスペースがある
US-EMLP ... UniSheetのラインアップには良好なシール特性のシール式デバイスマーキングが含まれる