US-EMLF (104X140) - ラベル
1014291

ラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 140 mm、 テキストフィールドの幅: 104 mm

製品の詳細








特長

シール式COMBIラベル
屋内/屋外用
このマーカーはISO 7010の国際規格に準拠しています
高い粘着力
高品質インクリボンとともに使用すれば、過酷な環境にも適した耐性の高いマーキングになります。
ミシン目入りマーカーなので切離しやすくなっています