ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - タッチディスプレイ付きケース上部パーツ
1225275

DINレール取付け用ケース、 10U上部パーツ、2.4インチ抵抗膜式タッチディスプレイ内蔵、 解像度: 320 x 240 ピクセル、 インターフェース: 4線式SPI半二重、 ハウジングカバー、 幅: 56.88 mm、 高さ: 109.8 mm、 奥行き: 29.5 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

制御盤内での可視化と操作のためのケースシステム
タッチディスプレイ内蔵の調整されたケース
すぐに使用できるモジュールで時間を節約できる組立て
アプリケーション特有の接続テクノロジ用に穴あけ加工が可能