ME 17,5 OTP-MSTBO PS GY
-
ケース本体上部パーツ
2200613
DINレール取付け用ケース、 ソケット付きコネクタ用のケース上部パーツ、 幅: 17.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm
製品の詳細
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用