EH 45-C SS/ABS GY7035
-
ケース本体上部パーツ
2201509
DINレール取付け用ケース、 ケース本体上部パーツ、長奥行型、片側に接続穴、 片側に接続穴、 幅: 45.1 mm、 高さ: 75.26 mm、 奥行き: 36.95 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アプリケーションに合わせて機器アタッチメントを使用しDINレール取付けまたは壁面取付け
さまざまな形状のケースで簡単設計
機器の正面に対して水平、前面、直角方向にプリント基板を設置できる高い柔軟性
独自のプリント基板接続のための3種類のカバー
機能的な機器設計のための幅広いプリント基板用接続テクノロジの組込み