UC2-TM 5 CUS - 端子台マーキング
0824535

端子台マーキング、 WAGO社製端子台用、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 96、 テキストフィールドの高さ: 8.75 mm、 テキストフィールドの幅: 4.45 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UC2-TM ... UniCardマーキングのラインアップにはWago端子台用マーキングが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある