UC1-TMF 4 CUS
-
端子台マーキング
0824513
端子台マーキング、 Weidmüller社、CONTA-CLIP社、Klemsan社、WAGO社、ABB社(Entrelec)製端子台用、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 4 mm、 個別ラベル数: 120、 テキストフィールドの高さ: 5.2 mm、 テキストフィールドの幅: 3.45 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC1-TMF ... UniCardマーキングのラインアップにはWeidmüller、Wago、ABB(entrelec)、Conta-Clip、Klemsan端子台用マーキングが含まれる
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある