UC-WMTB (52X30) CUS
-
ケーブルマーカー
0829432
ケーブルマーカー、 シート、 オーダー印字: シート単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 7 mm、 個別ラベル数: 3、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 52 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-WMTB... UniCardのラインアップには標準の結束バンドを使用して固定できるマーキングが含まれる
直径7 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
シートには機能テキストを含むスペースがある