UC-WMCO 1,6 (12X3) YE CUS - 電線マーキング
0829033

電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.3 ... 1.6 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 3 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
振動時もしっかり固定
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能