UC-TM 5 GN CUS - 端子台マーキング
0824583

端子台マーキング、 オーダー印字: シート単位、 緑(RAL 6021相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 96、 テキストフィールドの高さ: 4.6 mm、 テキストフィールドの幅: 10.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングは複数行マーキングをサポート
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証