MT-2PE/S-230AC
-
クラス3サージ保護デバイス
2798802
DINレールモジュール、電源ユニット用サージ保護、光パワーおよびエラー表示を接続、NS 35/7.5に取付け。定格電圧:AC 230 V、ハウジング幅:50 mm。
DINレールモジュール、電源ユニット用サージ保護、光パワーおよびエラー表示を接続、NS 35/7.5に取付け。定格電圧:AC 230 V、ハウジング幅:50 mm。