電源用サージ保護
タイプ2サージ保護
VAL-MS 385/80 ST - クラス2サージ保護プラグ
VAL-MS 385/80 ST
-
クラス2サージ保護プラグ
2920353
VAL-MS 385/80/...用バリスタを接続したクラス2サージ保護プラグ、温度監視型、障害警告。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
交換プラグ
製品シリーズ
VALVETRAB MS
IECカテゴリ
II
T2
ENクラス
T2
IEC電源システム
TN-C
TT
タイプ
オス
メッセージサージ保護破損
LED
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
接続データ
接続方法
プラグ式
寸法
外形寸法
幅
17.7 mm
高さ
47 mm
奥行き
67.3 mm
水平ピッチ
1 HP
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
UL94難燃性クラス
V-0
素材のCTI値
600
絶縁材質
PA 6.6/PBT
素材グループ
I
ハウジングの材質
PA 6.6
PBT
保護回路
保護経路
L-N
L-PEN
作動方向
1L-N/PE
定格電圧 U
N
240/415 V AC (TN-C)
240/415 V AC (TT)
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
最大連続動作電圧U
C
385 V AC
接地ケーブル電流I
PE
≤ 600 µA
待機消費電力P
C
≤ 230 mVA
定格放電電流I
n
(8/20) µs
40 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs
80 kA
インパルス放電電流(10/350) µs、充電
1.25 A(アンペア)
インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー
1.56 kJ/Ω
インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値l
imp
2.5 kA
短絡電流評価
ISCCR
25 kA
保護レベルUp
≤ 2 kV
残留電圧U
res
≤ 2 kV (I
n
時)
≤ 1.3 kV (10 kA時)
≤ 1.2 kV (5 kA時)
≤ 1.15 kV (3 kA時)
TOV動作(U
T
時)
480 V AC (5 秒 / 耐電圧モード)
457 V AC (120 分 / 耐電圧モード)
応答時間t
A
≤ 25 ns
分岐配線の最大バックアップヒューズ
250 A (gG)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
高度
≤ 2000 m (amsl)
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 %
衝撃(動作時)
30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z)
振動(動作時)
7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z)
承認
UL仕様
最大連続動作電圧MCOV(L-N)
385 V AC
公称放電電流 I
n
(L-N)
20 kA
保護経路
L-N
定格電圧
240 V AC
分電システム
Single phase
定格周波数
50/60 Hz
測定制限電圧MLV (L-N)
2710 V
SPDタイプ
4CA
規格と基準
標準/仕様
IEC 61643-11
注記
2011
標準/仕様
EN 61643-11
注記
2012
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2920353
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1322
GTIN
4046356157353
1個あたりの重量(梱包を含む)
88 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
86 g
関税率
85363090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 330181
UL 認証
認証ID: FILE E 330181
IECEE CBスキーム
認証ID: AT 3003
CCA
認証ID: NTR-AT 1955
KEMA-KEUR
認証ID: 2171147.01
DNV GL
認証ID: TAE00001N9
UAE-RoHS
認証ID: 22-09-51251
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
2.611 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZBN 18,LGS:ERDE
-
端子台マーキング
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
端子台マーキング
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
2809128
ZBN 18 CUS
-
クイックマーカー
0825059
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
よく検索される
サージアレスタ
製品 ヘルプ