VAL-MS 320 ST - クラス2サージ保護プラグ
2838843

VAL-MSベースエレメント用高容量バリスタを接続したサージ保護プラグクラス2、温度監視型、障害警告。設計:AC 320 V

製品の詳細









特長

非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
さまざまな定格電圧で、幅広いアプリケーション
高いモジュール性で、あらゆるアプリケーションに対応する個別ソリューションを提供