VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
クラス 2サージアレスタ
2882802
プラグ式クラス2アレスタと漏電ブレーカの組合せ
(RCDスイッチ)、三相電源ネットワーク用(5線式システム:L1、L2、L3、N、PE)。
製品の詳細
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 4 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 定格電圧UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| 漏電ブレーカRCDスイッチ | |
| 誤差電流の測定 IΔn | 30 mA |
| 定格a接点およびb接点容量Im | 1.50 kA |
| 定格残留a接点およびb接点容量IΔm | 2.50 kA |
| 耐サージ容量 Uimp | 6 kV (1.2/50 µs) |
| 条件付き定格短絡電流Inc | 10 kA |
| IΔnのトリップ時間 | ≤ 300 ms |
| 5xIΔnのトリップ時間 | ≤ 40 ms |
| サイクル、最大値 | 20000 |
| 利用カテゴリ | AC 23A |
| 絶縁電圧Ui | 440 V |
| 接続保護回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 締付けトルク | 3.5 Nm |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| 撚線接続断面積 | 4 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 4 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 12 ... 4 |
| 保護接地接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 12 ... 4 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 121 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 76 mm |
| 水平ピッチ | 7 区分 |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PBT-FR |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PBT-FR |
| 保護経路 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 作動方向 | 3L-N & N-PE |
| 定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 350 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 264 V AC |
| 公称負荷電流IL | 40 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| 短絡電流評価ISCCR | 10 kA |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 2 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 2 kV |
| 残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.8 kV (In時) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1 kV (3 kA時) | |
| 残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.5 kV (In時) |
| ≤ 2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA時) | |
| 残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.7 kV (In時) |
| ≤ 0.4 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.2 kV (3 kA時) | |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 457 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 63 A (ブレーカ(MCB)) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 60 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 標準/仕様 | EN 61008-1 |
| 標準/仕様 | IEC 60947-1 |
| 標準/仕様 | IEC 60947-3 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2882802 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1315 |
| GTIN | 4046356310048 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 837.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 648.95 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |