FLT-PLUS CTRL-3.0/I
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2800170
タイプ1/クラスI(直撃雷用アレスタ)、消弧スパークギャップおよび制御ランプ付き点火装置を接続、大きな続流遮断電流に対応する消弧プレート、1チャネル。 電圧防護レベル: 3 kV。ハウジング幅: 35 mm(2区分)
製品の詳細
| IECカテゴリ | I |
| T1 | |
| ENクラス | T1 |
| IEC電源システム | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 定格電圧UN | 230 V AC (400 V AC) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク、最小値 | 8 Nm |
| 剥き線長さ | 19 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 16 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 35 mm² |
| 最小電線径(単線) | 10 mm² |
| 最大電線径(単線) | 50 mm² |
| 幅 | 35.5 mm |
| 高さ | 150 mm |
| 奥行き | 80.5 mm |
| 水平ピッチ | 2 区分 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA-GF |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | 1L-N/PE |
| 定格周波数fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 最大連続動作電圧UC | 440 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 440 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PEN) | 440 V AC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 3 mA |
| 待機消費電力PC | ≤ 1.32 VA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 50 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PEN) | 50 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 50 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 25 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 625 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 50 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| 保護レベルUp | ≤ 3 kV |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 3 kV |
| 保護レベルUp(L-PEN) | ≤ 3 kV |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 3 kV |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 500 A (NH-gL) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-1 |
| 注記 | 2005 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11 |
| 注記 | 2002 |
| 標準/仕様 | DIN EN 61643-11/A11 |
| 注記 | 2007 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2800170 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1121 |
| GTIN | 4046356497787 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 564.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 564.4 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128