FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2856317
タイプ1/クラスI/Bアレスタ(直撃雷用アレスタ)、組込み型消弧スパークギャップおよび制御ランプ付き点火装置を接続、3+1回路の4チャネル。 電圧防護レベル: 0.9/1.5 kV。ハウジング幅: 70 mm(4区分)
製品の詳細
製品ライン | 組合せタイプ |
IECカテゴリ | I |
T1 | |
ENクラス | T1 |
タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
メッセージサージ保護破損 | LED |
定格周波数fN | 50 Hz |
60 Hz | |
定格電圧UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
400 V AC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク、最小値 | 4.5 Nm |
剥き線長さ | 14.5 mm |
接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
最大電線径(撚線) | 25 mm² |
最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
最大電線径(単線) | 35 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 70.8 mm |
高さ | 94 mm |
奥行き | 65.5 mm |
水平ピッチ | 4 区分 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PA |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | 3L-N & N-PE |
定格周波数fN | 50 Hz |
60 Hz | |
最大連続電圧UC | 260 V |
最大連続電圧UC (L-N) | 260 V AC |
最大連続電圧UC (N-PE) | 260 V AC |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA |
動作有効電流IC(UN時) | ≤ 7.5 mA (3x L-N) |
定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 50 kA |
定格放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
定格続流遮断電流Ifi(L-N) | 3 kA |
定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 500 A |
保護レベルUP(L-N) | ≤ 0.9 kV |
保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
応答時間tA(L-N) | ≤ 100 ns |
応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gL) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | ≤ 95 % |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
規格 | |
標準/規則 | IEC 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
標準/仕様 | IEC 61643-1 |
注記 | 1998 |
標準/仕様 | prEN 61643-1 |
標準/仕様 | E DIN VDE 0675-6/A1 |
注記 | 1996 |
標準/仕様 | E DIN VDE 0675-6/A2 |
注記 | 1996 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2856317 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1122 |
GTIN | 4017918817268 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 681.46 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 681.46 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |