VAL-SQ SE 160-120/240S/FM - クラス2サージ保護取換えモジュール
2804034

AC 120/240 V単相/分相用サージ保護デバイス、主に電源引込み口の保護に使用。 NEMA規格の筐体には、サージカウンタ、状態表示LED、リモート監視機能付き音響アラームが備わったモニタが付いています。 ハイブリッド正弦波トラッキングにより160 kAサージ保護を実現します。

製品の詳細