TVFKC 1,5/ 7-ST - プリント基板用コネクタ
1713884

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 1.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用ツインプラグ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 14、 製品ラインアップ: TVFKC 1,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利