電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。
TRIO3-PS/3AC/24DC/20
-
電源
1159044
一次側スイッチ電源ユニット TRIO POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付け、 入力: 3相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
製品の詳細
| AC動作 | |
| 供給システムの設定 | スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE)) |
| 入力定格電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 入力電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| 通常の国内グリッド電圧 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | < 18 A (25 °C) |
| 突入電流値 (I2t) | < 0.48 A2s |
| 周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 出力保持時間 | 通常 28 ms (3x 400 V AC) |
| 通常 28 ms (3x 480 V AC) | |
| 消費電流 | 3x 0.77 A (3x 400 V AC) |
| 3x 0.63 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 1.37 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 1.13 A (2x 500 V AC) | |
| 保護回路 | 過電流保護; バリスタ |
| パワーファクタ | 0.93 (3x 480 V AC) |
| 装置の主電源ヒューズ | 3.15 A 内部(機器保護) |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 3x 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等) |
| PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
| 効率 | 通常 94.4 % (3x 400 V AC) |
| 通常 94.5 % (3x 480 V AC) | |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) | 20 A |
| ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 最大 30 A (5 s) |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| ディレーティング | 60 °C ... 70 °C |
| 波高率 | 通常 1.51 (3x 400 V AC) |
| 通常 1.69 (3x 480 V AC) | |
| 出力電力(PN) | 480 W |
| 出力電力(PDyn. Boost) | 最大 720 W (5 s) |
| 並列接続 | あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため) |
| 直列接続 | あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残存リプル | 通常 15 mVPP (定格値の場合) |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 立ち上がり時間 | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 無負荷での最小損失電力 | < 3 W (3x 400 V AC) |
| 最大無負荷電力損失 | < 3.1 W (3x 480 V AC) |
| 定格負荷での最小損失電力 | < 26.08 W (3x 400 V AC) |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 27.35 W (3x 480 V AC) |
| ヒューズ保護内蔵 | なし |
| ヒューズ保護 (二次側) | 電子的 |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 接続技術: 極 | |
| 接続位置マーキング | 1.1 (L1)、 1.2 (L2)、 1.3 (L3)、 1.4 () |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 (端子台) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 単線 (推奨) | 1.5 mm² (推奨) |
| 撚線 (Klemme) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 (empfohlen) | 1.5 mm² (推奨) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし (端子台) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし (推奨) | 1.5 mm² (推奨) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き (端子台) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き (推奨) | 1.5 mm² (推奨) |
| AWG (端子台) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (推奨) | 16 (推奨) |
| 剥き線長さ (starr/flexibel) | 10 mm (単線/撚線/フェルール) |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 接続技術: 極 | |
| 接続位置マーキング | 2.1、 2.2 (+)、 2.3、 2.4、 2.5 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 (端子台) | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 単線 (推奨) | 4 mm² (推奨) |
| 撚線 (Klemme) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線 (empfohlen) | 6 mm² (推奨) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし (端子台) | 0.25 mm² ... 6 mm² (Cu) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし (推奨) | 6 mm² (推奨) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き (端子台) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き (推奨) | 6 mm² (推奨) |
| AWG (端子台) | 24 ... 8 (Cu) |
| AWG (推奨) | 12 (推奨) |
| 剥き線長さ (starr/flexibel) | 12 mm (単線/撚線/フェルール) |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 接続技術: 極 | |
| 接続位置マーキング | 3.1 (13)、 3.2 (14) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 (端子台) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線 (推奨) | 0.5 mm² (推奨) |
| 撚線 (Klemme) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 (empfohlen) | 0.5 mm² (推奨) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし (端子台) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Cu) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし (推奨) | 0.5 mm² (推奨) |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き (端子台) | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き (推奨) | 0.5 mm² (推奨) |
| AWG (端子台) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (推奨) | 20 (推奨) |
| 剥き線長さ (starr/flexibel) | 10 mm (単線/撚線/フェルール) |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED DC OK - 信号状態の動作(UN = 24 V DC、IOut = IN) |
| 機能 | 動作状態の視覚的表示 |
| 色 | 赤、黄、緑(多色LED) |
| LEDオフ | 電源電圧入力ACはありません (OFF) |
| LED 点灯(緑)、DC OK | UOut > 21 V DCおよびIOut < 0.9 x IN (ON(緑)、DC OK) |
| LED 点灯(黄)、IOut > 90 % | UOut > 21 V DCおよびIOut > 0.9 x IN (ON(黄)、IOut > 90% ) |
| LED 点灯(赤)、ISHORT | UOut < 21 V DCおよびIOut > 0.9 x IN (ON(赤)、ISHORT) |
| LED 点灯(赤の点滅)OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (オン(赤に点滅)) |
| 信号出力 DC OK | |
| 極 | 3.x |
| 信号方式の種類 | DC OKスイッチコンタクト - 信号状態の動作(UN = 24 V DC、IOut = IN) |
| 接続位置マーキング | 3.1 (13)、 3.2 (14) |
| 機能 | 動作状態の転送 |
| スイッチ接点(フローティング) | OptoMOS |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC (SELV) |
| 電流容量 | 最大 100 mA |
| 状態条件 (閉接点) | UOut > 21 V DCおよびIOut < 0.9 x IN (閉接点) |
| 状態条件 (開接点) | UOut < 21 V DCまたはIOut > 0.9 x IN (平均60秒以上) (開接点) |
| 相の数 | 3 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 6 kV DC (タイプテスト) |
| 3.1 kV DC (定期試験) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1100000 h (25 °C) |
| > 600000 h (40 °C) | |
| > 230000 h (60 °C) | |
| 環境保護指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 過電圧カテゴリ (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| 過電圧カテゴリ (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| 汚染度 | 2 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 132 mm |
| 奥行き (機器の奥行き(DINレール取付け)) | 125 mm (機器の奥行き(DINレール取付け)) |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング、端子台) |
| フード型 | ポリカーボネート |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 (最大) | ≤ 5000 m |
| 最大高度 (出力電力ディレーティング) | > 2000 m (ディレーティング:10%/1000 m) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 空間方向あたり、18 ms、30g (IEC 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | 10 Hz~50 Hz、振幅±0.2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ...150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 温度コード | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) | |
| 標準割当て | 最大1100 Vの電源ユニットの安全性(絶縁距離) |
| 標準/仕様 | DIN EN 61558-2-16 |
| 電気的安全性 | |
| 標準割当て | 電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | |
| 標準割当て | 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 |
| 安全特別低電圧 | |
| 標準割当て | 安全特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 安全絶縁 | |
| 標準割当て | 安全絶縁 |
| 標準/仕様 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 高調波ライン電流制限 | |
| 標準割当て | 高調波ライン電流制限 |
| 標準/仕様 | EN 61000-3-2 |
| 主電源変動/不足電圧 | |
| 標準割当て | 主電源変動/不足電圧 |
| 標準/仕様 | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 表示記号 | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(産業) |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| 高調波電流 | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(クラスA) | |
| 周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
| フリッカー | |
| 標準/規則 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 非対称 2 kV (試験強度3) |
| 出力 | 非対称 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | 非対称 1 kV (試験強度2) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 対称 2 kV (試験強度3) |
| 非対称 4 kV (試験強度4) | |
| 出力 | 対称 1 kV (試験強度2) |
| 非対称 2 kV (試験強度3) | |
| 信号 | 非対称 1 kV (試験強度2) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 電圧 | 400 V AC |
| 周波数 | 50 Hz |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 25周期 |
| 補足事項 | クラス3 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 10周期 |
| 補足事項 | クラス3 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 1周期 |
| 補足事項 | クラス3 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
| アイテム番号 | 1159044 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPD33 |
| GTIN | 4063151165734 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,002.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 991.8 g |
| 関税率 | 85044014 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | ea411250-d65a-4ad0-a12d-3f82829690e2 |
互換性のある製品
特長
薄型で、横に並べて取り付けられるため、省スペース
強力な出力特性曲線を備えたダイナミックブーストで、堅牢で信頼性が高い
Push-in式接続テクノロジで取扱いが簡単
マルチカラーLEDによるスマート診断、集合リレー接点による明確な状態表示、オプションでIO-Link付き
高いシステム可用性:コンパクトなマルチサーキットブレーカ内蔵で、1台の機器で電源の信頼性が高い