標準機能を備えた電源TRIO POWER
TRIO POWERは単相および三相960 Wで標準機器製造に特に適しています。広範囲入力と国際認証パッケージで全世界で使用可能です。
堅牢な金属製ハウジング、高い電気強度、幅広い温度範囲で高度な電源信頼性を保証します。
TRIO-PS/3AC/24DC/40
-
電源
2866404
DINレール取付け用電源ユニットTRIO POWER一次側スイッチ、入力:三相、出力:DC 24 V/40 A
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 入力電圧範囲 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (単相運転用) | |
| AC入力電圧範囲 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (単相運転用) | |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | < 20 A |
| 突入電流値 (I2t) | 1.3 A2s |
| AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 出力保持時間 | > 16 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| 消費電流 | 3x 2 A (400 V AC) |
| 3x 1.6 A (480 V AC) | |
| 定格消費電力 | 1387 VA |
| 保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ |
| パワーファクタ | 0.76 |
| 通常応答時間 | < 1 s |
| 許容バックアップヒューズ | B10 B16 |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
| 効率 | > 91.5 % (400 V AC時、定格値) |
| 出力特性 | U/I |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 定格出力電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 55 °C) |
| ディレーティング | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | < 35 V DC |
| 最大容量性負荷 | 無制限 |
| 現在有効な電流制限 | 約48 A |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 20 mVPP |
| 出力電力 | 960 W |
| ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 40 mVPP |
| 最大無負荷電力損失 | 16 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | 91 W |
| 立ち上がり時間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| 直列接続 | あり |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 6 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 4 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 22 |
| 最大接続電線サイズAWG | 10 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 16 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 10 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 8 |
| 最大接続電線サイズAWG | 6 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク、最小値 | 1.2 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 1.5 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 信号出力 | |
| 状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
| 状態表示に関する注意事項 | UOUT > 21.5 V: LED点灯 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 2 kV AC (定期試験) | |
| 耐電圧 出力- PE間 | 500 V DC (定期試験) |
| 耐電圧 入力- PE間 | 2 kV AC (タイプテスト) |
| 2 kV AC (定期試験) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 930000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I (PE接続あり) |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 139 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 190 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| ケースの種類 | スチール製シート、亜鉛めっき |
| サイドエレメントのタイプ | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 55℃ディレーティング:2.5%/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 全方向で15g、IEC 60068-2-27準拠 |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 50178 |
| 標準 - 安全特別低電圧 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| アイテム番号 | 2866404 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPT33 |
| GTIN | 4046356046688 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,355 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,900 g |
| 関税率 | 85044019 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 968b6bb5-d835-40cf-81dc-131d857586e2 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 83.235 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
3番目のマイナス端子台を接地端子台に使用し低コスト設置
金属製ハウジングと-25~+70°Cの幅広い温度範囲で頑丈な設計
500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とAC 300 Vまでの高い耐電圧で最大の動作信頼性
前面で調整可能な出力電圧で電圧降下補償