TPG121SGS/200630023 S00071 - タッチパネル
2401603

頑丈-タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 TSvisIT、 DualCAN。

製品の詳細