TPG070SGW/200630023 S00069 - タッチパネル
2401280

頑丈-タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-232/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 オープンプラットフォーム、 DualCAN。

製品の詳細








互換性のある製品