TP70XIT-10/3101C240 S00017
-
タッチパネル
2401151
タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 IniNet Browser、 バスシステムなし。
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品ライン | オペレータパネル |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| OS | Windows® CE 5.0 |
| メモリ | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| データストレージ | NAND-Flash, 1 GB |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| スクリーンの解像度 | 800 x 480 ピクセル (WVGA) |
| タッチテクノロジ | 抵抗式産業用タッチスクリーン |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 350 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | 40000 h |
| カラースペクトラム | 262144 色 |
| 読取り角度、左 | 70.00 ° |
| 読取り角度、右 | 70.00 ° |
| 読取り角度、上 | 65.00 ° |
| 読取り角度、下 | 65.00 ° |
| インターフェース | USBホスト1.1x2 |
| インターフェース(オプション) | CFスロット |
| ネットワーク | Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45 |
| バスシステム | バスシステムなし |
| ユーザーソフトウェア | IniNet Browser |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 通常電流消費 | 0.7 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 高度 | 3000 m |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
| 衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 203 mm / 147 mm / 5 mm (前面プレートのサイズ) |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 195 mm / 139 mm / 54 mm (取付け穴、デバイスにバスシステムがある場合はバスの奥行き) |
| アイテム番号 | 2401151 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DRCABD |
| GTIN | 4055626104584 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,000 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,000 g |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
USB FLASH DRIVE - USBメモリスティック 2402809
-
VL 1 GB CF - メモリカード 2913155
-
VL 4 GB CF - メモリカード 2913157
-
VL 8 GB CF - メモリ 2913158
-
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 保護ホイル 2701374
-
HMI BATTERY - バッテリ/アキュムレータ 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 取付け材 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 取付け材 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - プリント基板用コネクタ 1896381