TP121STM/100110001 S00081
-
タッチパネル
2400889
タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Debian GNU/Linux、 Midori Browser、 バスシステムなし。