TP 5120S - タッチパネル
2403105

タッチパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、1,620万色、 Intel® Atom™ N455 1.66 GHz、 4x USB 2.0、 1x COM (RS-232/422/485)、 2x COM (RS-232)、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+ / AX OPC Server、 バスシステムなし。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

ファンレス設計
COMポート x 3
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
保護等級IP65(前面)IP20(背面)
抵抗式タッチスクリーンLCDディスプレイ
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ