TP 3105S - タッチパネル
2400455

タッチパネル; 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)); 800 x 600 ピクセル (SVGA); 262144 色; プロセッサ: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz; インターフェース: 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Windows® Embedded Compact 7; ソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server; バスシステムなし

製品の詳細








特長

組込みのブザーで音によるアラーム警告(85 dB)
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
クラスB準拠のPROFINETデバイスでIPアドレスを簡単に割り当てて接続をアクティブにモニタリング
14.5 cm(5.7")~39.05 cm(15.4")のディスプレイを用意
多数のドライバとインターフェースでサードパーティシステムとも通信できる多様なオプション
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動