TP 3090W/P
-
タッチパネル
2403460
タッチパネル、 22.9 cm / 9"-TFT ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+、 バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Visu+モバイルアプリでモバイルシステムアクセス
産業用途に最適なガラス製の前面で堅牢で頑丈
強力なプロセッサでディスプレイのリフレッシュ時間と反応時間が高速に
各種ドライバでサードパーティ製システムに柔軟に接続
組込みのVisu+表示用ソフトウェア