TP 3057V/WT SER
-
タッチパネル
1090070
頑丈-タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、640 x 480 ピクセル (VGA)、262144 色、 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、 2x USB Host 2.0、 1x COM (RS-232)、 1x COM (RS-422/485)、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® Embedded Compact 7、 Visu+、 バスシステムなし