TP 3043W
-
タッチパネル
2402629
タッチパネル; 10.92 cm / 4.3"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)); 480 x 272 ピクセル (WQVGA); 262144 色; プロセッサ: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz; インターフェース: 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Windows® Embedded Compact 7; ソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server; バスシステムなし