TP 10T/M 201
-
タッチパネル
2913247
タッチパネル; 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン); 640 x 480 ピクセル (VGA); 65536 色; プロセッサ: Xscale® PXA320, 806 MHz; インターフェース: USBホスト1.1x2、Compact Flash®x1、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Windows® CE 5.0; ソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server; バスシステムなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
海事承認:ABS、BV、DNV、LR、GL
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
LEDバックライトでエネルギー効率が良い
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
短時間で起動
8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意