TP 07T - タッチパネル
2913085

タッチパネル; 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン); 800 x 480 ピクセル (WVGA); 65536 色; プロセッサ: Arm9™, 200 MHz; インターフェース: 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Windows® CE 5.0; ソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server; バスシステムなし

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

8.9 cm(3.8")~38.1 cm(15インチ)のディスプレイを用意
すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
短時間で起動
簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計