有用な情報
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
産業用AI
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
工具セット
TOOL-CASE-2 EMPTY - 工具箱
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
工具箱
1212636
工具ケース、本体のみ、ハードケース、2段型
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
工具箱
寸法
幅
327 mm
高さ
270 mm
奥行き
327 mm
長さ
460 mm
材料仕様
色
黒
部材
アルミ
販売用データ
アイテム番号
1212636
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3512
GTIN
4046356650533
1個あたりの重量(梱包を含む)
10,800 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
99.99 g
関税率
42021219
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
91.535 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
工具箱
製品 ヘルプ