ST - A -TF-SET INSTA-PRO - 工具バック、工具付き
1103843

工具ラップは次を装備:12~1000 V AC/1000 V DCの電圧検出器、ケーブルカッター、電源側カッター、ラジオペンチ、ポンプ用ペンチ、台形圧着工具0.14~10 mm2、0.02~10 mm2のカッター付き剥き線工具、Ø 4.5~40 mmの回転刃付き剥き線工具、Ø 8~13 mmの丸型縦切りカッター付き剥き線工具、六角レンチセット、VDEドライバ(薄型デザイン)。スロット:0.4x2.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0。クロス:PZ1 / PZ2、フォールディングメーター

製品の詳細









互換性のある製品


特長

汎用工具セット、TOOL foxの切削、線むき、圧着、テスト用工具のラインアップ
頑丈でヘビーデューティな工具バッグ