TMT (EX7,5)R CUS
-
端子台マーキング
0803076
端子台マーキング、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 1、 巻き: 50 m、 テキストフィールドの高さ: 7.5 mm、 テキストフィールドの幅: 50000 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
TMTマーキングのラインアップには高背型および平型マーキング溝を持つすべての製品のマーキングが含まれる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての TMT ...をカスタムマーキング可能