TMT 5 R CUS
-
端子台マーキング
0824482
端子台マーキング、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ミシン目入り、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 19000、 テキストフィールドの高さ: 5.15 mm、 テキストフィールドの幅: 6.4 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
TMTマーキングのラインアップには高背型および平型マーキング溝を持つすべての製品のマーキングが含まれる
ミシン目入りマーキングラベルは簡単に切り離せ付属の工具で簡単に固定できる
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての TMT ...をカスタムマーキング可能