TML (EX9,5)R P5 TR CUS - マーキングシート
0852170

マーキングシート、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 カスタム仕様によるマーキング、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 9.5 mm、 テキストフィールドの幅: 40000 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

SKマーキングラインアップのシール式マーキングラベルは、マーキング溝がない製品にマーキングできます、COMBICONコネクタのマーキングに最適
TMLマーキングラインアップはマーキングフォイルを使用するクイックマーカーおよびフラットクイックマーカー素材のマーキングオプションを提供
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての TML ...をカスタムマーキング可能