UT 6-TMC M 4A
-
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
0916606
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
製品の詳細
| 製品ライン | 熱磁気機器用ミニチュアサーキットブレーカ |
| 製品シリーズ | UT 6-TMC |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| チャネル数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| ヒューズタイプ | 自動装置 |
| 規準状態での最大損失電力 | ≤ 1.41 VA |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
| 5 V DC ... 30.8 V DC | |
| 定格電圧 | 240 V AC (50/60 Hz) |
| 28 V DC | |
| 240 V AC (50/60 Hz) | |
| 28 V DC | |
| 定格絶縁電圧Ui | 440 V AC |
| 定格電流IN | 4 A |
| 定格サージ電圧 | 2.8 kV |
| 絶縁抵抗Riso | > 100 MΩ (コンタクト) |
| 操作の種類 | Sタイプ |
| 引き外し方式 | TM(熱磁気) |
| トリップレベル | トリップフリー機構( + ) |
| 装置抵抗 | 88 mΩ |
| 必要なバックアップヒューズ | 16 A |
| 定格短絡スイッチング容量Icn | 200 A (240 V AC) |
| 400 A (28 V DC) | |
| 耐電圧 | 2000 V |
| サイクル、最大値 | 6000 (Inx1時) |
| 50 (Inx1.5時) | |
| 40 (Inx6時) | |
| ヒューズ | M1(通常遮断) |
| 電力損失 | ≤ 1.41 VA |
| 温度ディレーティング | 3.08 A DC (-30 °C時) |
| 3.24 A DC (-20 °C時) | |
| 3.36 A DC (-10 °C時) | |
| 3.48 A DC (0 °C時) | |
| 3.6 A DC (10 °C時) | |
| 4 A DC (23 °C時) | |
| 4.12 A DC (30 °C時) | |
| 4.32 A DC (40 °C時) | |
| 4.6 A DC (50 °C時) | |
| 4.84 A DC (60 °C時) | |
| 接点の種類 | なし |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | 補助コンタクト |
| 定格接続サイズ | 6.00 mm² |
| 定格断面積 AWG | 8 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電流 | 4 A |
| 定格電圧 | 240 V AC |
| 28 V DC | |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 主コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 8 |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 幅 | 12.3 mm |
| 高さ | 85.5 mm |
| 奥行き | 89.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 絶縁材質 | PA66 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP40 (操作領域) |
| IP20 (接続部) | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 高度 | 2000 m (EN 60934に準拠) |
| 標準/仕様 | EN 60934 |
| 標準/仕様 | UL 1077 |
| 標準/仕様 | CSA 22.2 |
| 注記 | No. 235 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 0916606 |
| 梱包単位 | 6 pc |
| 最低注文数 | 6 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA122 |
| GTIN | 4046356449021 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 64.237 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 63.333 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.0 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.883 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
CLIPLINE completeのアクセサリを使用した
ブリッジ機能による簡単な電源入力
リセットが簡単で高いシステム可用性
印字面が大きいマーキングですばやく簡単な識別
0.5~16 Aの定格電流範囲により、あらゆるアプリケーションに適切な機器
幅12.3 mmのコンパクトなサイズで、ミニチュアサーキットブレーカと比較して30%の省スペース