UT 6-TMC M 16A
-
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
0916613
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
製品の詳細
製品ライン | 熱磁気機器用ミニチュアサーキットブレーカ |
製品シリーズ | UT 6-TMC |
タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
極数 | 1 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
チャネル数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
ヒューズタイプ | 自動装置 |
規準状態での最大損失電力 | ≤ 1.98 VA |
概要 | |
定各電圧 | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30.8 V DC | |
定格電圧 | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
定格絶縁電圧Ui | 440 V AC |
定格電流IN | 16 A |
定格サージ電圧 | 2.8 kV |
絶縁抵抗Riso | > 100 MΩ (コンタクト) |
操作の種類 | Sタイプ |
引き外し方式 | TM(熱磁気) |
トリップレベル | トリップフリー機構( + ) |
装置抵抗 | 7.7 mΩ |
必要なバックアップヒューズ | 25 A |
定格短絡スイッチング容量Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
耐電圧 | 2000 V |
サイクル、最大値 | 6000 (Inx1時) |
50 (Inx1.5時) | |
40 (Inx6時) | |
ヒューズ | M1(通常遮断) |
電力損失 | ≤ 1.98 VA |
温度ディレーティング | 11.2 A DC (-30 °C時) |
11.68 A DC (-20 °C時) | |
12.48 A DC (-10 °C時) | |
13.44 A DC (0 °C時) | |
14.4 A DC (10 °C時) | |
16 A DC (23 °C時) | |
16.48 A DC (30 °C時) | |
17.28 A DC (40 °C時) | |
18.4 A DC (50 °C時) | |
19.36 A DC (60 °C時) | |
接点の種類 | なし |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | 補助コンタクト |
定格接続サイズ | 6.00 mm² |
定格断面積 AWG | 8 |
接続方法 | ネジ接続 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M4 |
締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥き線長さ | 12 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 240 V AC |
28 V DC | |
定格電線断面積 | 6 mm² |
主コンタクト | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M4 |
締付けトルク | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
剥き線長さ | 12 mm |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 8 |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 6 mm² |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 6 mm² |
幅 | 12.3 mm |
高さ | 85.5 mm |
奥行き | 89.5 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
絶縁材質 | PA66 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
周囲条件 | |
保護等級 | IP40 (操作領域) |
IP20 (接続部) | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
高度 | 2000 m (EN 60934に準拠) |
標準/仕様 | EN 60934 |
標準/仕様 | UL 1077 |
標準/仕様 | CSA 22.2 |
注記 | No. 235 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 0916613 |
梱包単位 | 6 pc |
最低注文数 | 6 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CLA122 |
GTIN | 4046356449496 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 63.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 63 g |
関税率 | 85362010 |
生産国 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 1.035 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
CLIPLINE completeのアクセサリを使用した
ブリッジ機能による簡単な電源入力
リセットが簡単で高いシステム可用性
印字面が大きいマーキングですばやく簡単な識別
0.5~16 Aの定格電流範囲により、あらゆるアプリケーションに適切な機器
幅12.3 mmのコンパクトなサイズで、ミニチュアサーキットブレーカと比較して30%の省スペース