UT 6-TMC M 0,5A
-
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
0916603
熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用
製品の詳細
互換性のある製品
特長
CLIPLINE completeのアクセサリを使用した
ブリッジ機能による簡単な電源入力
リセットが簡単で高いシステム可用性
印字面が大きいマーキングですばやく簡単な識別
0.5~16 Aの定格電流範囲により、あらゆるアプリケーションに適切な機器
幅12.3 mmのコンパクトなサイズで、ミニチュアサーキットブレーカと比較して30%の省スペース