TMC 2 M1 110 2,0A
-
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
0915467
熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 2-極、 接続方式: ネジ接続、 定格電流: 2 A、 定格電圧: 250 V、 トリガ特性: M1(通常遮断)、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: DINレール:35 mm、 定格電流: 2 A
製品の詳細
製品ライン | 熱磁気機器用ミニチュアサーキットブレーカ |
製品シリーズ | TMC |
タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
極数 | 2 |
接続数 | 4 |
行の数 | 2 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
ヒューズタイプ | 自動装置 |
概要 | |
定格電圧 | 250 V AC (AC 433 Vx3) |
65 V DC | |
定格電流IN | 2 A |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
絶縁抵抗Riso | > 100 MΩ (DC 500 V) |
補助回路 | 240 V AC / 1 A (低インダクタンス) |
65 V AC / 1 A (低インダクタンス) | |
引き外し方式 | TM(熱磁気) |
装置抵抗 | 0.28 Ω |
定格短絡スイッチング容量Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
短絡スイッチング容量 | 5000 A () |
2000 A (UL 1077:DC 65 V) | |
耐電圧 | 3000 V AC (操作領域) |
3000 V AC (主回路から補助回路) | |
1500 V AC (極同士) | |
サイクル、最大値 | 10000 (Inx1時、誘導性あり) |
ヒューズ | M1(通常遮断) |
接点の種類 | 2 a接点 |
主コンタクト | |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥き線長さ | 12 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
定格電流 | 2 A |
定格電圧 | 250 V AC |
65 V DC | |
補助コンタクト | |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥き線長さ | 12 mm |
内部シリンダゲージ | A1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
断面積AWG | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
定格電流 | 2 A |
定格電圧 | 250 V AC |
65 V DC |
幅 | 25 mm |
高さ | 82.5 mm |
奥行き | 96 mm |
UL94難燃性クラス | V2 |
絶縁材質グループ | II |
絶縁材質 | PA66 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP30 (操作領域) |
IP20 (接続部) | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
湿度試験 | 240時間、相対湿度95 %、40 °C |
標準/仕様 | EN 60934 |
標準/仕様 | UL 1077 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 0915467 |
梱包単位 | 3 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CLA121 |
GTIN | 4017918254988 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 130.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 122.35 g |
関税率 | 85362010 |
生産国 | DE |