URTK/SP BU - 回路テスト断路端子台
3070516

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

回路テスト断路端子台、 スライド付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品