RT 5-T - 回路テスト断路端子台
3049039

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

回路テスト断路端子台、 メモ:BE-RT...パス拡張は非絶縁丸圧着端子に使用(アクセサリを参照)。、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 1段、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ヒンジ付きカバーにより、丸型圧着端子をすばやく配線
確実な接続:ねじはキャプティブ(脱落防止)ディスクスプリングで固定
ヒンジ付きカバーで通電中の金属部が覆われて感電防止になり、金属部にはクランプ領域の絶縁圧着端子が含まれる
高い電線引張強度と接触力で高い耐久性
省スペースの多線接続が可能
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
耐振動性のある電線接続