プラグインCOMBI端子台

プラグイン端子台

プラグ式COMBI端子台は、特殊な形式のハイブリッド端子台です。端子台には片側に標準プラグインゾーン、反対側にねじ式、スプリング式、又は高速接続テクノロジがあります。コンタクトシステムにより、極端な振動レベルに耐えることができます。プラグイン端子台は、信号および電源の配線実施時に大幅に時間を節約することができます。

Go to Product Detail Page for item 3061583
PP-H 6/ 3 - コネクタ
PP-H 6/ 3 - コネクタ
3061583

コネクタ、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 3、 極数: 3、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3212439
PTTB 1,5/S/2P - 二段型端子台
PTTB 1,5/S/2P - 二段型端子台
3212439

二段型端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3212468
PTTB 1,5/S/2P-PV - 二段型端子台
PTTB 1,5/S/2P-PV - 二段型端子台
3212468

二段型端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3212578
PP-H 1,5/S/8 - コネクタ
PP-H 1,5/S/8 - コネクタ
3212578

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 8、 極数: 8、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: グレー

タブレット画面上のclipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを操作

clipx ENGINEERによる効率的な設計

制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。

特長

  • 同様に設計されたCOMBIプラグインゾーンで、接続テクノロジを自由に選択
  • 高性能のプラグインコンタクトで定格電流41 Aおよび定格電圧1,000 Vを実現可能
  • 感電防止の仕様で高い安全性
  • 個別のコーディングオプションにより、誤配線防止
    [x]- セルフアッセンブリ用のコネクタによる、フレキシブルな使用

新製品

DINレール上のPush-Xテクノロジを搭載したプラグイン端子台

Push-Xによるプラグイン端子台

COMBIおよびPush-Xにより接続が簡単

COMBIプラグインゾーンとPush-X接続付きのプラグイン端子台が、配線に革命的な変化をもたらします。Push-X接続により制御盤内の配線が簡単なため、効率が向上し、組立済みのCOMBIコネクタによりフィールドレベルでも接続が可能です。

主な特長

  • 接続テクノロジ1:Push-X接続
  • 接続テクノロジ2:COMBIプラグインゾーン
  • 定格断面積:2.5 mm²
  • 接続電線サイズ:0.5 mm²~4 mm²
  • 20 AWG~12 AWG(IECに準拠して算出)
  • 電流:24 A
  • 電圧:800 V

特長

  • 簡単で工具不要のダイレクト接続技術で、すべての電線タイプについて非常に便利な操作
  • フェルールなしの撚線を非常に高速で接続
  • 接続ポイントからの視覚・触覚によるフィードバックで、直感的に分かる接続
  • 接続ポイントにおけるロック機構で、電線を高速でリリース
  • 最大15極のコンフィグレーション可能COMBIコネクタおよび標準COMBIコネクタで、完璧な柔軟性

COMBIプラグイン端子台

COMBI接続システムでアプリケーションを短時間でモジュールに構成できます。大きな特長は、プラグ接続部分が標準化されていることで、基本端子台の少なくとも片側において利用することができます。COMBIコネクタは、レバー操作型Push-in式、Push-in式、スプリングケージ式、圧接接続式、ねじ式の接続テクノロジでご利用いただけます。最大41 Aおよび1,000 Vの定格データで、信号と電源の配線用接続システムを利用することができます。また、システムは最も厳しい振動要件にも対応します。端子台もコネクタもフィンガーセーフです。

ケーブル配線オプション COMBI接続システム付き

制御盤からシステム全体まで、今日ではプラグ接続がシステム構築には不可欠です。ここでCOMBI接続システムは、ユーザーに対し無限の柔軟性を提供します。制御盤の電源入力および電源と制御部品の提供から、分散型システム部品の簡単な設置まで、COMBI接続システムは、常に完全なソリューションを提供することができます。このシステムには、数多くの特徴があります。制御盤内部のプラグイン部品は、設置と取り外しがすばやく簡単に実行できます。接続システムは、CESケーブルエントリシステムと組み合わせることもできます。

COMBIプラグイン端子台システム

COMBIプラグイン端子台システム

プラグイン端子台

制御ボックスからシステム全体まで、今日ではプラグ接続がシステム構築には不可欠です。多くの異なる端子台バージョンに、このプラグイン接続テクノロジが搭載されています。これらには、中継端子台、アース端子台、多線式端子台、多段式端子台、小型端子台、テスト断路端子台が含まれます。プラグイン接続付きの端子台はCLIPLINE complete端子台システムの一部であるため、標準的なブリッジ、テスト、マーキング用アクセサリを装備しています。

各種COMBIコネクタ付きプラグイン端子台

COMBIコネクタ付きプラグイン端子台

COMBIコネクタ

COMBIコネクタは、最大限の柔軟性と効率性を実現します。最大15極、および圧着端子接続方式、レバー操作型Push-in接続方式、Push-in接続方式、ねじ接続方式、スプリングケージ接続方式などのさまざまな接続テクノロジにより、どんなアプリケーションにも最適です。プラグイン式COMBI端子台と組み合わせることで、コネクタにより、1つの端子台の中で統一された接続テクノロジと異なる接続テクノロジの両方を選択することが可能になります。

コンフィグレータを使用して簡単に組み合わせることができるセルフ組立式バージョンもあります。

COMBIコネクタおよびアクセサリ付きプラグイン端子台

COMBIプラグインシステム用アクセサリ

COMBIプラグインシステム用アクセサリ

各種コネクタを個々のソリューションに最適に統合できるよう、COMBIシステムでは標準のCLIPLINE completeアクセサリだけでなく、オプションのアクセサリも利用することができます。これには、次のアクセサリが含まれます:

  • 耐振動性のある接続用ラッチ
  • 電線用ストレインリリーフ
  • 電線の曲げを防ぐためのケーブルハウジングと曲げ保護スリーブ

いくつかのアクセサリは、組合せが可能です。

Push-in接続方式による電線中継カップリング

Push-in接続方式による電線中継カップリング

電線中継カップリング

電線中継カップリング(PPC...)を使用すると、簡単にケーブルを延長でき、パネル貫通の簡単な実装を確保することができます。また、カップリングはNS 15およびNS 35 DINレールのどちらにも取付け可能なデザインになっています。カップリングには個別製品も、モジュールバージョンもあります。COMBIコネクタと同様に、モジュール型バージョンは各種シングルブロックによりモジュール式で組み立てることができます。ただし、モジュール型カップリングは左コネクタ、中間コネクタ、右コネクタではなく、必要な数の左コネクタとエンドカバーで構成されている点にご注意ください。

COMBIパネル貫通

パネル貫通

パネル貫通

パネル貫通は、SSLパネル貫通用部品をスナップ取り付けするだけで、効率的に実現可能です。パネル貫通は、開口部に通せば自動的にラッチ固定されます。パネル貫通は、パネル開口部で電線中継カプリングSC 2,5およびSC 4を確実に固定するために使用することができます。パネル貫通はパネル厚0.8~3 mmに使用することができます。COMBIコネクタと同様に、パネル貫通は各種シングルブロックによりモジュール式で組み立てることができます。

プリント基板に取り付けられたCOMBIソケット

COMBIソケット

プリント基板用COMBIソケット

COMBIヘッダは、プリント基板用接続と並べて配置可能です。このため、プラグインソリューションは、DINレールから機器まで、同じコネクタを使用して一貫して実装することができます。

3次元信号分配器

3次元信号分配器

3次元信号分配器

四段型端子台PT 2,5-4Lにより、コントローラとシステム部品間の信号を、最小スペースで払い出すことができます。端子台列のさまざまなブリッジ機能と、自由に設定可能な4極のプラグのマーシャリング機能により、コンパクトな3次元信号分配器を構築することができます。

端子台に関する製品パンフレット

端子台に関する製品パンフレット

ダウンロード

端子台に関するパンフレット
当社のプラグイン端子台についての情報をご希望ですか。以下で端子台に関する製品パンフレットと品質パンフレットを入手することができます。