AXL P EX IS RTD8 1F - 温度モジュール
1397157

Axioline P、 温度記録モジュール、アナログ入力: 8 (抵抗温度検出器用)、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、RTD機能、本質安全、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline Pコネクタを含む

製品の詳細









特長

アナログ入力8チャネルで抵抗温度検出器(RTD)を接続
500 Ω、5 kΩ、10 kΩの線形入力
センサを2/3/4線接続
組込み、デジタルセンサ線形化
標準化されている測定値を°C、°F、Ωで直接表示
測定値を16ビット形式または浮動小数点形式で表示
PC設定可能フィルタ
耐短絡入力
温度安定性
極めて高度なノイズイミュニティ
低ノイズ
過酷な環境下で使用可能
-40°C ~+ +70°Cの拡張温度範囲
ホットスワップ対応
デバイス定格プレートを保存