CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - システムパッケージ
1164787

実用的なシステムケースSortimo L-BOXX 102に設置されたPTFIX。分岐ブロックx 72、電源入力コンタクト(定格断面積10 mm2)およびピックオフコンタクト(定格断面積4 mm2)、モノブロック(定格断面積2.5 mm2)x 20、DINレールアダプタx 53、ねじフランジx 16、ジャンパ、マーキング部材

製品の詳細










互換性のある製品