制御装置専用配線システム

制御装置専用配線システム

当社のコントローラ向けシステム配線は、幅広いコントローラのI/Oモジュールに迅速かつエラーフリーで接続できるように開発されています。シンプルなプラグイン前面アダプタ、システムケーブル、および終端板、特に新世代のVARIOFACE Front Connectにより、従来のソリューションと比較して、最大90%の時間短縮と最大60%の省スペースが実現します。VARIOFACEシステム配線はすべての一般的なI/O機器に対応しています。

Go to Product Detail Page for item 2296061
PLC-V8/D15B/OUT - システム接続
PLC-V8/D15B/OUT - システム接続
2296061

V8アダプタ、PLC-INTERFACE 8点用(6.2 mm)、 コントローラ: 出力カードのPLC配線システム、 接続 1: D-SUBソケットコネクタ 1x 15-極、 接続 2: プラグイン接続 (PLC-INTERFACE端子台8台にスナップ止め可能)、 接続 3: ネジ接続 1x 2-極、 チャネル数: 8、 制御回路: 正のスイッチング

特長

  • コントローラ固有のシステム配線により、さまざまなオートメーションサービスのI/Oモジュールに、迅速でエラーのないカップリング
  • リレー、ソリッドステートリレー、貫通型コネクタなどバラエティ豊かな機能
  • 1/2/3線式インターフェースモジュールで個別設計
  • 柔軟性―Push-in式、スプリング式、またはねじ式の接続テクノロジ
  • 設定相互参照リストまたはオンラインセレクタでプランニングが簡単
  • システム配線は、COMPLETE lineシステムの一部です
プラグイン式で部品を接続したVARIOFACEシステム配線

プラグイン式で部品を接続したVARIOFACEシステム配線

コントローラ専用配線システムの概要

VARIOFACEコントローラ専用システムは次の部品で構成されています。

  1. フロントアダプタ:
    フロントアダプタは、単線による複雑な配線が不要になるように、信号にパッチを当てます。コントローラの入力/出力カードにアダプタを挿入するだけです。次のコントローラメーカーのソリューションに対応します:ABB、Allen Bradley、Emerson、Honeywell、GE Fanuc、Phoenix Contact、Mitsubishi Electric、OMRON、Schneider Electric、Siemens、Yokogawa

  2. システムケーブル:
    コントローラの信号を組立済みのシステムケーブルからモジュールに送信します。長さ、極数、シールドに応じてさまざまなバージョンがあります。

  3. 終端板:
    終端板は制御信号およびフィールド信号を伝送します。この場合多彩な製品ラインアップも用意されています。終端板にはさまざまな接続方式、全体の幅、機能のものがあります。
     

製品画像 終端板のシステム配線

VARIOFACE Front Connect

超コンパクトな新しい世代の終端板は、リモートI/O機器とフィールドレベルの間に最適な付加価値を提供します。革新的なデザインにより、迅速でエラーのない配線と制御盤の省スペース化を実現します。VARIOFACE Front Connectは、高い柔軟性と薄型デザインで、分散型周辺機器を理想的にサポートします。

VARIOFACE Front Connect

単線による従来の配線

単線による従来の配線

単線による従来の配線

I/O機器を1本ずつ配線すると非常に時間がかかりエラーを招きやすくなります。
特長:

  • 電線の長さ揃え切断、線剥き、マーキング、圧着、敷設など多くの作業手順が必要であり、時間がかかります。
  • それぞれの単線接続が誤配線の原因になる可能性があります
  • ケーブルの組み合わせは複雑です
  • トラブルシューティングが困難
  • 単線で最大の柔軟性
VARIOFACEシステム配線

VARIOFACEシステム配線

VARIOFACEシステム配線

システム配線は、フロントアダプタ、システムケーブル、モジュールで構成する調和された配線コンセプトです。
特長:

  • プラグイン仕様ですばやくエラーのない接続
  • 従来の配線と比べて90 %時間を短縮
VARIOFACE - コントローラ用システム配線

コントローラ用システム配線用コンフィグレータ

コンフィグレータ:VARIOFACE - コントローラ用システム配線

新規設置やアップグレードのためのプラグ・アンド・プレイソリューションを個別に設定できます。直感的に分かるユーザーインターフェースと3Dモデルにより、取扱いの簡単さを確保します。フロントアダプタ、システムケーブル、信号転送モジュールからなるソリューションコンポーネントを、わずか数クリックでお選びいただけます。

システムを接続したモジュール型リレーシステム

PLC-V8アダプタを使用するコントローラ専用システム配線

システム配線用アダプタでリレーモジュールとコントローラ側をすばやくエラーフリーで接続することができます。このソリューションはPLC-INTERFACEとVARIOFACEシステム配線の製品の特長を組み合わせています。モジュール型構造の入力・出力ブロックにより、スイッチング要件によってはチャネル専用組立ても可能です。

リモートI/O機器が完全に拡張
VARIOFACE Front Connect

超コンパクトな新しい世代の終端板は、最適な付加価値を提供します
リモートI/O機器とフィールドレベルの間。革新的なデザイン
迅速でエラーのない配線と制御盤の省スペース化
VARIOFACE Front Connectは、分散型周辺機器を理想的にサポートします
柔軟性と薄型設計。

フライヤをダウンロード
製品写真 VARIOFACE Front Connectおよびシステムケーブルの製品ラインアップ